Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Чорний

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104595
Повний код замовлення: 872016959083000

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104595 uk_UA pdf 325.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104595_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Файли Revit
Revit file - ST333TI - 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB