Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Вузький промінь, Білий

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Вузький промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104594
Повний код замовлення: 872016959082300

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104594 uk_UA pdf 332.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104594_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Файли Revit
Revit file - ST333TI - 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB