Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1300 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1300 lm, 12 W, 108.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002675502
Повний код замовлення: 871951435161500

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002675502 uk_UA pdf 430.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002675502_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002675502_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU ies 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB