Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 19 W, 2100 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002674602
Повний код замовлення: 871951435149300

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002674602 uk_UA pdf 494.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002674602_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002674602_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU ies 712 B