Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002672902
Повний код замовлення: 871951435141700

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002672902 uk_UA pdf 429.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002672902_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002672902_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU ies 672 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB