Україна - Українська

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002671702
Повний код замовлення: 871951435169100

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002671702 uk_UA pdf 428.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002671702_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002671702_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU ies 649 B