Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Білий відбивач, IP20
DN142B 20S/840 PSU-E WR
Опис виробу
D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Вставний з’єднувач на 4 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років