Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Вставний з’єднувач на 4 полюси

Код замовлення: 911401552132
Повний код замовлення: 872016950294999

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 7.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401552132 uk_UA pdf 412.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-911401552132_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-911401552132_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Файли Revit
Revit file - 911401552132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB