Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Білий відбивач, IP20/54
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54
Опис виробу
D150 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Вставний з’єднувач на 4 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років