Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505103616
Повний код замовлення: 872016910916200

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб