Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 910505103614
Повний код замовлення: 872016910914800