Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Білий відбивач, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
Опис виробу
D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Білий відбивач перфорований без жалюзі, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років