Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Білий відбивач, IP20, ELB3h

DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 2000 lm, 24.5 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Білий відбивач перфорований без жалюзі, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505103609
Повний код замовлення: 872016910909400

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 txt 7.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103609 uk_UA pdf 373.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103609_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-910505103609_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 IES
Файли Revit
Revit file - DN142BI - 910505103609 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB