Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 910505103597
Повний код замовлення: 872016910898100