Україна - Українська

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Опис виробу

D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 910505103596
Повний код замовлення: 872016910897400

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Кріплення
    Вбудований світильник
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 txt 7.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103596 uk_UA pdf 411.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103596_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-910505103596_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IES
Файли Revit
Revit file - DN142BI - 910505103596 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB