Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Білий відбивач, IP20, EL-ready
DN142B 20S/830 PSD-E WR
Опис виробу
D200 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Білий відбивач перфорований без жалюзі, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Кріплення Вбудований світильник
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років