Philips Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma
Azaltılmış kamaşma ve daha az görünür ışık kaynağına sahip ancak yine de yeterli lüks sunan tesisatçılar ve müşteriler için ideal bir çözüm.
Ürünler
Ürün | Karşılaştır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1.200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1.200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 4000 | 24 | 19 |
4 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Yeni LEDINAIRE gömme yukarıdan aydınlatma, görsel konforla birlikte mükemmel ışık kalitesi ve yüksek etkinlik sunar. Farklı uygulamalara uyacak şekilde iki lümen seçeneği ve iki CCT seçeneğiyle iki boyutta mevcuttur. Günlük aydınlatma kurulumları için gerçek bir profesyonel seçimdir.
Avantajlar
Görsel konfor ile parlak ışık
Önemli ölçüde enerji tasarrufu
Özellikler
Görsel konforla birlikte yeterli ışık sağlayan gömme form faktörü
Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 100 lm/W