Philips Ledinaire Gömme yukarıdan aydınlatma, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, 60° ışın açısı, Siyah, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Ürün Açıklaması

D200 mm, Plastik, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, 60° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 35402900
Tam sipariş kodu: 871951435402900

İndirmeler