Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, 110° ışın açısı, Beyaz

DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU

Ürün Açıklaması

Metal-Plastik, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1200 lm, 12 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, 110° ışın açısı, Mat, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 35143100
Tam sipariş kodu: 871951435143100

İndirmeler