Philips UniStreet gen2, Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 12, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10

BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 12, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 44941400
Tam sipariş kodu: 871869944941400

İndirmeler