Philips UniStreet gen2

Yol aydınlatmanızı LED'e dönüştürmenin kolay yolu – UniStreet gen2

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Geniş ölçekli LED'leştirme projeleri için tasarlanan UniStreet gen2, belediyeler için ideal 1:1 aydınlatma armatürü değiştirme çözümüdür. UniStreet gen2 armatür, yüksek verimliliği ve düşük ilk yatırım maliyeti sayesinde kısa sürede geri ödeme ve enerji tüketimi açısından önemli tasarruf sağlıyor. Service etiketi sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır, SR (Sisteme Hazır) soket bu çözümü geleceğe hazır hale getirir ve bu aydınlatma armatürünü aydınlatma kontrolü ve Interact City gibi yazılım uygulamaları ile eşleştirmeniz mümkündür. Çeşitli optik ve lümen paketleriyle sunulan ve hatta proje gereksinimlerine tam olarak uyacak şekilde daha da ayarlanabilen UniStreet gen2, geleneksel ışık kaynakları için gerçek bir noktadan noktaya değiştirme çözümüdür. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kompakt armatür, kullanım ömrü sonunda kolayca sökülüp geri dönüştürülebiliyor.

Avantajlar

  • Geleneksel aydınlatma armatürleri için 1'e 1 değiştirme.

  • Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sunar .

Özellikler

  • Geniş bir optik yelpazesi, ayarlanabilir ışık akısı ve eğilebilir ağızlıklar ile iyi uygulama kapsamı

  • Servis etiketi sayesinde armatürün kolay tanımlanması

Uygulamalar

  • Yollar ve caddeler
  • Yerleşim bölgesindeki sokaklar

İndirmeler