Philips UniStreet gen2, Road & street light, 15.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI70, Dar dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10
BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 2200 lm, 15.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör