ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้งาน
แบรนด์
นวัตกรรม
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทรัพยากร
บริษัทของเรา
ภาพรวม
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
อุปกรณ์เสริม
สถานที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
Region
IP rating
Dimming controls
Mounting type
Length (mm)
Height (mm)
Power
ฟิลเตอร์เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์
-
-
-
-
-
เปรียบเทียบ
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt
929000702202
-
-
-
-
-
1 รายการ
ฟิลเตอร์เพิ่มเติม
ตัวกรองที่ปรับใช้
Region
Middle East and Africa
Europe
IP rating
IP20 | Finger-protected
Dimming controls
1-10V
DALI
DynaDimmer
Mounting type
Built-in
Length (mm)
201 - 250
Height (mm)
36 - 40
Power
110+ W
Output current (mA)
500-750 mA
Output voltage (Vdc)
250-300 V