Philips LED, T8, 11.9 W, 6500 K, 2500 lm, 100000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, 1200 mm, 11.9 W, 6500 K, 2500 lm, 100000 hour(s), 210 lm/W, G13 ROT, Plastic, 40 %, RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929003731808
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016928172100

ดาวน์โหลด