Philips MASTER, LEDtube, T5, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T5, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 151.00 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, SDCM 6, SVM 2.1, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18

รหัสการสั่งซื้อ: 929002421008
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869978351800

ดาวน์โหลด