Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

รหัสการสั่งซื้อ: 929002352102
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869974953800

ดาวน์โหลด