Philips LED, T8, 8 W, 4000 K, 800 lm, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, 600 mm, 8 W, 4000 K, 800 lm, 50000 hour(s), 100 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass, RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929003547208
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016927700700

ดาวน์โหลด