Philips LED, T8, 15.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, 1200 mm, 15.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 hour(s), 116 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass, RG0

รหัสการสั่งซื้อ: 929003519808
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016927712000

ดาวน์โหลด