Philips CorePro LEDcapsule MV

Mains-voltage LED specialty product with huge energy saving and high light output

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบ
1.9
220
2700
G9
1.9
220
3000
G9
3.7
470
2700
G9
3.7
470
3000
G9
2.7
300
2700
G9
4
480
2700
G9

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The LED specialties deliver a high quality light to make themselves to be a true replacement of halogen specialty lamp (such as G9 and R7S). It is particularly suit for task lighting in hotel and restaurants, and ideal for decorative and ambient application. LEDspecialty products deliver huge energy saving and minimize maintenance costs, without any compromise on light quality.

ประโยชน์

  • Up to 90% energy saving compared with halogen lamps

  • Lower maintenance costs

คุณสมบัติ

  • Easy retrofit

  • Lifetime of 15,000 hours

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hotels, museums, shops, washrooms, reception areas, exhibitions, display cabinets

ดาวน์โหลด