PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips Xitanium LED Xtreme drivers - programmable

Reliable, high performance technology for extreme LED applications

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบ

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Our Xitanium programmable Xtreme LED drivers with global input voltage (UL, ENEC) are designed to deliver high performance, protection and configurability. The Xtreme technology ensures maximum robustness and protection with a very long lifetime. Configuration of programmable drivers can be done via DALI and the MultiOne software.

ประโยชน์

  • Ultimate robustness, energy savings through high efficiency and via multiple dimming and lower maintenance costs

  • Fully programmable LED-drivers designed for connected lighting systems

คุณสมบัติ

  • High surge protection (CM/DM)

  • Multiple control interfaces: DALI, 1-10V (Prog+ : also AmpDim)

การประยุกต์ใช้งาน

  • Outdoor
  • Industry

ดาวน์โหลด