ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12928185205129 | 39.1 | - | 3000 | - | G12 |
1 รายการ
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Single-ended, high-efficiency Ceramic Metal Halide discharge lamp
ประโยชน์
High-intensity beam of crisp white sparkling light makes merchandise look irresistible
Outstanding rendering of displayed merchandise due to high colour rendering (Ra 90) in combination with high lumen output; best offer in the market for ‘enhancing merchandize’
คุณสมบัติ
Crisp white sparkling light
Crisp white light
การประยุกต์ใช้งาน
คำเตือนและความปลอดภัย
Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)