Philips MASTER PL-C 2 Pin

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบ
13.4
925
3000
-
G24d-1

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Energy-saving compact fluorescent lamps. Compact long-arc low-pressure mercury discharge lamp. Envelope consists of 4 parallel narrow fluorescent tubes

ประโยชน์

  • Optimal light performance for short or long operation per switch-on

  • Optimal light performance for short or long operation per switch on

คุณสมบัติ

  • 2-pin base with a housing incorporating the special instant starter

  • 2-pin base with a housing incorporating the special instant starter and capacitor

การประยุกต์ใช้งาน

  • Designed for general or supplementary lighting in professional or home environments
  • Designed for general or supplementary lighting in professional or home environments
  • Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
  • Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only with electromagnetic control gear

  • Use only with electromagnetic control gear

ดาวน์โหลด