Philips UniStreet gen2, Road & street light, 14.8 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 1716 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925868075
Hela beställningsnumret: 871951418154000

Nedladdningar