Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU
Produktbeskrivning
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Armatur med överspänningsskydd upp till 10 kV differentialläge och 10 kV vanligt läge, Kontaktdon, 5-poligt