Philips Metronomis LED Fluid

Metronomis LED – en föreställning med ljus och skuggor

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips Metronomis LED är den första stolptopparmaturserien i världen som erbjuder en palett med belysningseffekter som ger projekt en unik kontextuell eller estetisk touch. Ett innovativt spel av reflektion, ljus och skugga som kastar ett mönster på marken, eller i kupan, för att skapa ytterligare stämning. Fyra ikoniska designer finns tillgängliga: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch med hatt (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) och Metronomis LED Fluid (BDS670). Varje armaturdesign har en visuell och modulär koppling till Metronomis I, som har minskats ned till väsentligheterna. Under dagen smälter den diskreta, transparenta designen in i stadsmiljön, oavsett om det är modern eller klassisk arkitektur och omgivning, medan utseendet kvällstid är både funktionellt och dekorativt. Metronomis LED-serien är flexibel och modulbyggd och finns med ett antal pelarvarianter och många olika effekter. Det gör det möjligt för arkitekter och ljusdesigners att skapa en enhetlig, konsekvent belysningsdesign i alla stadsbilder, samtidigt som skillnaderna i stadskultur och historia syns. Metronomis LED har även alla fördelar som LEDGINE har. Den här armaturserien är energibesparande, kan underhållas och uppgraderas, och är utformad för att bibehålla utmärkt ljuskvalitet under hela sin livslängd.

Fördelar

  • Gör din stad unik med en ren design och palett med belysningseffekter

  • Fullständig och nyskapande lösning med stolpar och armaturer i enhetlig design

Egenskaper

  • Stort urval av ljuseffekter (på marken, i/utanför kupa)

  • 2D-gravyr för att anpassa armaturer ytterligare

Användning

  • Stadskärnor och torg
  • Handels- och affärscentrer
  • Bostadsområden och arkitektoniska områden

Nedladdningar