Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, SRGU10

BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskyddsnivå upp till 10 kV, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925869082
Hela beställningsnumret: 871951471878400

Nedladdningar