Philips MASTER Value LEDtube T8

Ger en optimal kombination av värde och prestanda

Produkter

Produkt Jämför
8
1 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2 900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Information om produktfamilj

Beskrivning

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.

Fördelar

  • Enkel eftermontering som är enkel att installera

  • Pålitlig prestanda och utmärkt värde

Egenskaper

  • Eftermontering av befintliga T8-ljuskällor på EM-don eller direkt på nätspänningen

  • > 50 % energibesparing jämfört med vanliga lysrör med upp till 160 lm/W

Användning

  • Kontor
  • Butiker
  • Industribyggnader och lagerlokaler
  • Parkering

Nedladdningar