Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 71.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929002479402
Hela beställningsnumret: 871951429616900

Nedladdningar