Philips Ledinaire väggmonterad WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Produktbeskrivning

D345 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Akrylat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401887584
Hela beställningsnumret: 871951496011499

Nedladdningar