Philips Ledinaire väggmonterad WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP44

WL060V LED11S/840 PSU II WH

Produktbeskrivning

D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Akrylat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401887484
Hela beställningsnumret: 871951496010799

Nedladdningar