Philips Ledinaire väggmonterad WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED11S/830 PSU II WH
Produktbeskrivning
D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Akrylat, IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning