Philips CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH
Produktbeskrivning
D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion, DC-driven central nödbelysning