Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/840 WIA WH
Produktbeskrivning
D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning