Philips CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED34S/840 PSED WH

Produktbeskrivning

D390 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 6-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505101543
Hela beställningsnumret: 871869997857000

Nedladdningar