Philips LuxSpace PoE

LuxSpace PoE – smart energibesparande armatur för anslutna belysningssystem

Produkter

Produkt Jämför
127
1 350
3000
10,6
22

Information om produktfamilj

Beskrivning

LuxSpace PoE använder PoE-teknik (Power-over-Ethernet) för att ta emot ström och data via en enda Ethernet-kabel av standardtyp, vilket gör att inga separata strömkablar krävs. Det är bara att klicka fast kontaktdonet så blir LuxSpace PoE-armaturerna en del av ett komplett integrerat belysningssystem som ger utmärkt belysning och ett värde som sträcker sig längre än bara ljuset. Det inbyggda belysnings- och styrsystemet ger kontorsanvändarna personlig kontroll över önskade belysningsinställningar via en särskild app för smartphone. LuxSpace PoE-armaturerna använder inbyggda sensorer för att följa aktivitetsmönster, dagsljusnivåer och inom en snar framtid även luftfuktighet, koldioxid, temperatur och andra data. Dessa data gör det möjligt för fastighetsförvaltare att få insyn i byggnadens drift, så att de kan optimera resursanvändningen, förbättra upplevelsen och prestandan för de som befinner sig i huset, samt underlätta bättre resursförvaltning.

Fördelar

  • LED-belysning och styrsystem med banbrytande total ägandekostnad som minskar installationskostnaderna med cirka 25 % och användningskostnaderna med cirka 50 %

  • Programvaror optimerar arbetsprocesserna, komforten samt användningen och hanteringen av tillgångarna

Egenskaper

  • Datainsamling om användningen av byggnaden via sensorer i armaturen

  • Manuell reglering av ljus och temperatur

Användning

  • Allmänbelysning för kontorsbyggnader

Nedladdningar