Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, PoE (Power over Ethernet), Högglanspolerad reflektor, IP20
DN560B LED12S/830 POE-E C WH
Produktbeskrivning
D150 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Styrenhet för armatur med ström via Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga