Philips LuxSpace Mini, infälld, UltraEfficient, 8.2 W, 1200 lm, 4000 K, IP20

DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeskrivning

Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, Högglanspolerad spegeloptik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd

Beställningsnummer: 910505102650
Hela beställningsnumret: 872016958579900

Nedladdningar