Philips LuxSpace Mini, infälld, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20
DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Produktbeskrivning
D150 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga