Philips LuxSpace, infälld
Philips LuxSpace med infällt montage – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design
Information om produktfamilj
Beskrivning
Kunder vill optimera alla sina resurser, och det gäller inte bara driftkostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser en mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformad för den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och ljusfördelning). Den erbjuder ett brett urval av alternativ för att skapa den den atmosfär som önskas för att stödja användarkomfort, oavsett applikation. LuxSpace stödjer hälsa och välbefinnande med särskilda Tunable White-produkter och belysningsstyrning för användning i kontorsmiljö.
Fördelar
Effektivitet i toppklass med upp till 160 lm/W
Skapar ett mjukt, naturligt ljus som är garanterat bekvämt för ögonen
Egenskaper
Mini (DN560B/DN561B) och kompakta (DN570B/DN571B) storlekar för infällt montage
Infälld fyrkantig (DN572B) och ytmonterade runda (DN570C) utföranden i kompakt storlek