Philips LuxSpace, infälld, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Vit, IP20

DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH

Produktbeskrivning

D200 mm, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505100902
Hela beställningsnumret: 871869997031400

Nedladdningar